피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
475 31.500
Gühring
Senken
Entgraten und Fasen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{guehring/catalog_countersinking/catalog_deburring/catalog_475.prj},{NB=475 31.500},{J21=475 31.500},{A11=9.000},{C12=20},{B3=47.000},{B4=42.000},{B5=122},{B6=25.000},{B71=47.000},{D1=9},{D7=0.305},{E1=90},{C4=80.000},{H22=0},{B1=11.250},{BLD=5},{ID12000=9004750315000},{ID12100=0},{A12=31.500},{A4=9.500},{B9=11.250},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{G2=4},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=KEGELSENKER},{J22=HSS KEGELSENKER 90 31,500 DIN 335RN MKFO},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 335},{J11=B},{J8=SPR},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004750315000.dxf},{ID10003=9004750315000.stp},{ID10004=9004750315000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
475 - DIN 335 KEGELSENKER
Bill of material
475 31.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
475 31.500
475 31.500
J23
Produktbeschreibung
KEGELSENKER
J22
Produktbezeichnung
HSS KEGELSENKER 90 31,500 DIN 335RN MKFO
HSS KEGELSENKER 90 31,500 DIN 335RN MKFO
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 335
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
SPR
A11
Schneidendurchmesser min.
9.000
9.000
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
47.000
47.000
mm
B4
Nutzlänge
42.000
42.000
mm
B5
Gesamtlänge
122
122
mm
B6
Spannutenlänge
25.000
25.000
mm
B71
Funktionslänge
47.000
47.000
mm
D1
Anzahl Schneiden
9
9
D7
Masse (Gewicht)
0.305
0.305
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
C4
Schaftlänge
80.000
80.000
mm
D2
Drallrichtung
R
R
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
11.250
11.250
mm
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085$$$$
MKG00202085$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG20C0020$$$$
MKG20C0020$$$$