??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 71
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1171 - DIN 6538K RATIOBOHRER
Bill of material
1171 14.700
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
RATIOBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
J1
Normnummer
DIN 6538K
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
140 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
H5
Beschichtung
TIN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
3
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399