피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
3899 1.140
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_3899.prj},{NB=3899 1.140},{J21=3899 1.140},{A11=1.140},{C12=1},{B3=13.700},{B4=8.600},{B5=38},{B6=10.000},{B71=37.700},{C3=3},{D1=2},{D7=0.008},{E1=140},{B7=0.300},{C4=24.200},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9038990011400},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=30},{C33=-0.006},{D4=6.200},{G31=0},{G34=10.300},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=MIN},{J23=A-KLEINSTBOHRER},{J22=VHM A-KLB WN 1,140X38 LG, SCHAFTDM 3,0},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9038990011400.dxf},{ID10003=9038990011400.stp},{ID10004=9038990011400_prop.xml},{ID10005=A_9038990011400.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 207
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3899 - WN A-KLEINSTBOHRER
Bill of material
3899 1.140
J21
Identifizierende Bestellnummer
3899 1.140
3899 1.140
J23
Produktbeschreibung
A-KLEINSTBOHRER
J22
Produktbezeichnung
VHM A-KLB WN 1,140X38 LG, SCHAFTDM 3,0
VHM A-KLB WN 1,140X38 LG, SCHAFTDM 3,0
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
1.140
1.140
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
13.700
13.700
mm
B4
Nutzlänge
8.600
8.600
mm
B5
Gesamtlänge
38
mm
B6
Spannutenlänge
10.000
10.000
mm
B71
Funktionslänge
37.700
37.700
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.008
0.008
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
140
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H5
Beschichtung
TIALN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.300
0.300
mm
C4
Schaftlänge
24.200
24.200
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
30
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399