피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
546 8.000
Gühring
Bohren
NC-Abohrer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_nc_spotting/catalog_546.prj},{NB=546 8.000},{J21=546 8.000},{A11=8},{C12=10},{B3=43},{B4=16.800},{B5=79},{B6=21.000},{B71=59.600},{C3=8},{D1=2},{D7=0.028},{E1=142},{B7=1.400},{C4=36},{D3=22},{H22=0},{BLD=6},{ID12000=9005460080000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{D4=62.200},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=VHM NC-ANBOHRER},{J22=VHM NC-ANBOHRER 8,000 RN ZYL HB 142 GR,},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00801005h$06},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005460080000.dxf},{ID10003=9005460080000.stp},{ID10004=9005460080000_prop.xml},{ID10005=A_9005460080000.xml},{ID11001=K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
546 - WN VHM NC-ANBOHRER
Bill of material
546 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
546 8.000
546 8.000
J23
Produktbeschreibung
VHM NC-ANBOHRER
J22
Produktbezeichnung
VHM NC-ANBOHRER 8,000 RN ZYL HB 142 GR,
VHM NC-ANBOHRER 8,000 RN ZYL HB 142 GR,
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
BZB
A11
Schneidendurchmesser min.
8
8
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
10
B3
Kraglänge
43
43
mm
B4
Nutzlänge
16.800
16.800
mm
B5
Gesamtlänge
79
79
mm
B6
Spannutenlänge
21.000
21.000
mm
B71
Funktionslänge
59.600
59.600
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.028
0.028
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
142
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.400
1.400
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
22
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
6
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00801005h$06
ZYL00801005h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F8000h$06
ZYL10F8000h$06