??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3167 - WN USA FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3167 7.940
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G4
Profilradius 1
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
30 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
6
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399