피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
810 3.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_810.prj},{NB=810 3.000},{J21=810 3.000},{A21=3.000},{A3=0.500},{A8=2.700},{B1=6.000},{B2=18.000},{B3=56},{C12=21},{C3=3.500},{D7=0.003},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9008100030000},{ID12100=0},{A6=2.460},{B4=1.000},{C14=0},{C15=5},{C2=35},{C33=-0.030},{C4=33.800},{D1=3},{D3=40},{D4=11.200},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO M 3 VA-40 FORM C DIN 371},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00352105},{J61=ZYL21F3500,000h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008100030000.dxf},{ID10003=9008100030000.stp},{ID10004=9008100030000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
810 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
810 3.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
810 3.000
810 3.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA-GBO M 3 VA-40 FORM C DIN 371
HSS-E MA-GBO M 3 VA-40 FORM C DIN 371
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
3.000
3.000
mm
A3
Gewindesteigung
0.500
0.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
2.700
2.700
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
6.000
6.000
mm
B2
Nutzlänge
18.000
18.000
mm
B3
Gesamtlänge
56
56
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.500
3.500
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.003
0.003
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00352105
ZYL00352105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F3500,000h$09
ZYL21F3500,000h$09