??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
AFS / AFX - SAE Anschweißflansch – zöllig mit Messkupplung G1/8" (kurze Seite)
Stückliste
AFS-110-ST-A1K-BL(H)
PL
Druckstufe
3000 PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtet
Blank (Unbeschichtet)
BOLT
Schrauben
BOLT1
Schrauben
-
COUPLING
Messanschluss
MB
Maximaler Betriebsdruck
175 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
A
77.0 mm
B
63.0 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
MP
Messanschluss
G 1/8
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
1.53 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website