??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
630-04 - Rotatable junction with ZAK spigot end/ socket
Спецификация
6307804646
IN
Item Number
6307804646
LOD
LOD Level
PN
Max. operating pressure
16 bar
OA
ZAK socket
ZAK 46
OB
ZAK spigot
ZAK 46
L
126 mm
B
70 mm
W
Weight
1.36 kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coating; Sealing: EPDM (water)
MED
Medium
Potable water | Sewage water
NOTICE
Notice
Product numbers and prices for gas on request.
PL
Product Link
Link