피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
K-T40B-050Q-MF-S-M-DU2-0-U
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T40B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t40b/t40b_asmtab.prj},{NB=K_T40B_050Q_MF_S_M_DU2_0_U},{IDNR=},{TYP=T40B},{PA=K-T40B},{OPTION1=050Q},{OPTION2=MF},{OPTION3=S},{OPTION4=M},{OPTION5=DU2},{OPTION6=0},{OPTION7=Keine kundenspezifische Modifikation},{PPATH=t40b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
K_T40B - Torque Flange
BOM
K-T40B-050Q-MF-S-M-DU2-0-U
ORDERNO
Order number
K-T40B-050Q-MF-S-M-DU2-0-U
TYP
형식
T40B
CAPACITY
Nominal force
50 N·m
PA
Partserver selection
K-T40B
OPTION1
Measuring range
50 N·m
100 N·m
200 N·m
500 N·m
1 kN·m
2 kN·m
3 kN·m
5 kN·m
10 kN·m
50 N·m
100 N·m
200 N·m
500 N·m
1 kN·m
2 kN·m
3 kN·m
5 kN·m
10 kN·m
OPTION2
Component
Measurement flange, complete
Rotor
Stator
Measurement flange, complete
Rotor
Stator
OPTION3
Accuracy
Standard
Standard
OPTION4
Nominal (rated) rotational speed
Standard rotational speed
High rotational speed
Standard rotational speed
High rotational speed
OPTION5
Electrical configuration
60 kHz ±30 kHz and ±10 V output signal, 18...30 V DC supply voltage
10 kHz ±5 kHz and ±10 V output signal, 18...30 V DC supply voltage
240 kHz ±120 kHz and ±10 V output signal, 18...30 V DC supply voltage
60 kHz ±30 kHz and ±10 V output signal, 18...30 V DC supply voltage
10 kHz ±5 kHz and ±10 V output signal, 18...30 V DC supply voltage
240 kHz ±120 kHz and ±10 V output signal, 18...30 V DC supply voltage
OPTION6
Rot. speed measuring system
Without rotational speed measuring system
Magnetic rot. speed measuring system: 1024 pulses/revolution
Magnetic rot. speed measuring system (128 pulses/revolution)
Magnetic rot. speed measuring system (1024 pulses/revolution) and reference impuls
Magnetic rot. speed measuring system (128 pulses/revolution) and reference impuls
Without rotational speed measuring system
Magnetic rot. speed measuring system: 1024 pulses/revolution
Magnetic rot. speed measuring system (128 pulses/revolution)
Magnetic rot. speed measuring system (1024 pulses/revolution) and reference impuls
Magnetic rot. speed measuring system (128 pulses/revolution) and reference impuls
OPTION7
Customised modification
No customer-specific modification