피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
집회 BLZ250-1-40/25/50-206/B1
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/blz250_asmtab.prj},{NB=BLZ250-1-40/25/50-206/B1 (p=250 L3=40, L4=25, d2G=M16, -0)},{KOLBEN=40},{D2=25},{HUBX=50},{SW=22},{BX=12},{B1X=40},{B2=63},{B3=63},{B4=85},{C1X=16},{C2X=9},{D3X=10.5},{D4X=10.5},{D8=24},{D8L=9},{D10X=60},{D11=50},{D12=58.0},{HX=32.0},{HX2=49.0},{L2=49},{L3=35},{L5=32},{L6X=14},{L6X2=14},{L7X=25},{L8X=40},{L15=15},{L20X=3.0},{L24X=20},{L28=78},{L29=60},{L30=8},{L31X=33.0},{TX=2.0},{L3OLD=40.000},{L4OLD=25.000},{A4OLD=15.000},{A5OLD=35.000},{IDNR=},{S35=-},{D1=M16},{D5X=M16},{M3X=M10},{M4X=M10},{OR=12x2},{NENNDRUCK=250},{BA=1},{S48=},{HUB=50.0},{HUBST=0.0},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M16},{L4A5=25.0},{L3A4=40.0},{S5=},{S7=},{ELV=},{S13=},{ZE=},{N2N4POS=0},{DRS=},{DLO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
HEB
내용
BLZ400의 최대 250bar의 대안으로 장 행정의 박형 실린더 - BLZ250
BOM
집회 BLZ250-1-40/25/50-206/B1
NENNDRUCK
명목상의 압력
bar
KOLBEN
피스톤 - Ø
40
40
mm
D2
피스톤 로드 - Ø
25
25
mm
BA
구조 형식
1 - 2 크로스 보링, 160 bar에서 지지가 필요
1.1 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
1.2 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
2 - 4 세로 방향 구멍, 로드 측
2.1 - 4 앞쪽에 나사 보링
3 - 4 기저부에 세로 방향 보링
3.1 -4 베이스의 나사 보링
6 - 4 교차 보링, 오링 연결 측면 2
6.1 - 4 나사산 보링, 오링 연결면 2
1 - 2 크로스 보링, 160 bar에서 지지가 필요
1.1 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
1.2 - 2 나사 보링, 160 bar에서 지지 필요
2 - 4 세로 방향 구멍, 로드 측
2.1 - 4 앞쪽에 나사 보링
3 - 4 기저부에 세로 방향 보링
3.1 -4 베이스의 나사 보링
6 - 4 교차 보링, 오링 연결 측면 2
6.1 - 4 나사산 보링, 오링 연결면 2
S48
구성 형태 변형
??? ?????? ?? ?? ??
S48 - DIN EN ISO 4762, 4???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
S48-2 - DIN EN ISO 4762, 2???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
??? ?????? ?? ?? ??
S48 - DIN EN ISO 4762, 4???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
S48-2 - DIN EN ISO 4762, 2???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??
HUB
행정
mm
값 입력 HUB
행정
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
확장 위치
mm
값 입력 HUBST
확장 위치
mm
cm
inch
ft
확인
FUNKTIONSART
작동 모드
206 - 양 방향 작용
209 - 양 방향 작동, 양쪽 행정 엔드 쿠션 링
211 - 양 방향 작동, 행정 엔드 쿠션 전면
213 - 양 방향 작동, 행정 끝 쿠션 형 받침대
200 - 한 방향, 전진, 외력에 의한 후진
201 - 한 방향 작용, 당김 작용, 외력에 의한 후진
206 - 양 방향 작용
209 - 양 방향 작동, 양쪽 행정 엔드 쿠션 링
211 - 양 방향 작동, 행정 엔드 쿠션 전면
213 - 양 방향 작동, 행정 끝 쿠션 형 받침대
200 - 한 방향, 전진, 외력에 의한 후진
201 - 한 방향 작용, 당김 작용, 외력에 의한 후진
KSTGENDE
피스톤로드 단부
B1 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B1.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
M1 - 내부 나사산이있는 피스톤로드 끝
M1.1 - 고객 요구 사항에 따라 내부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
B1 - 외부 나사산이있는 피스톤로드 끝
B1.1 - 고객 사양에 대한 외부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
M1 - 내부 나사산이있는 피스톤로드 끝
M1.1 - 고객 요구 사항에 따라 내부 나사산이 있는 피스톤 로드 엔드
D2GA6
D2G/A6 스레드
M16
M16
L4A5
L42/A52 스레드 길이
25.0
25.0
mm
L3A4
L3/A4 피스톤 로드 돌출부
40.0
40.0
mm
S5
씰 선택
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
S35 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S5/S35 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
-
S5 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰
S35 - 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S5/S35 - 100 ° C ~ 200 ° C (Viton)의 하이드로 유체 H / HL / HLP 용 씰 / 피스톤 고정식 (하중 유지 기능)
S7
에어 블리드
-
S7 - 양쪽에서 블리드 나사
S72 - 양쪽에서 블리드 나사 짧은
-
S7 - 양쪽에서 블리드 나사
S72 - 양쪽에서 블리드 나사 짧은
ELV
환기 가능
-
-
S13
피스�로드 단부
?? ?? ?? ??? ??
S13 - 피스톤로드 경화 및 하드 크롬 도금
S14 - 재질 1.4301로 제작 된 피스톤로드, 하드 크롬 도금
?? ?? ?? ??? ??
S13 - 피스톤로드 경화 및 하드 크롬 도금
S14 - 재질 1.4301로 제작 된 피스톤로드, 하드 크롬 도금
ZE
홈/센터링 칼라
-
N2 홈 측면 2
N4 - 홈 측면 4
N2.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 2
N4.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 4
-
N2 홈 측면 2
N4 - 홈 측면 4
N2.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 2
N4.1 - 고객의 요청으로 인한 홈 측면 4
N2N4POS
0
0
mm
DRS
조임 나사
-
-
DLO
댐핑 스로틀의 위치
-
-
A
연결
G 3/8
G 3/8
SW
가로대 너비
22
22
mm
AK
피스톤 영역 (연장)
12.56
12.56
cm2
AR
피스톤 영역 (후퇴)
7.65
7.65
cm2
FAK
정격 압력에서 추진력
3140
3140
daN
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
1913
1913
daN