您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAA-6009ZZ-JJ
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caazz_caaszz1.prj},{NB=CAA-6009ZZ-JJ},{SC=CAA},{PC= ZZ(Double sided dust cover)},{TYPE=-JJ},{MATP=SUJ2},{BEARING=6009ZZ},{D=45},{D1=75},{B=16},{R=1.0},{KRPM=8.4},{CR=20900},{CO=15200},{DC=50.0},{DS=53.5},{DB=70.0},{RR=1},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 107
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CAAZZ-CAASZZ1 - 轴承-深沟球轴承-双盖型
明细表
CAA-6009ZZ-JJ
CNSORDERNO
型号
CAA-6009ZZ-JJ
CAA-6009ZZ-JJ
SC
系列码
CAA
CAA
PC
后置代码
ZZ(双面带防尘盖)
TYPE
类型
JJ(经济型)
(标准型)
JK(进口型)
JJ(经济型)
(标准型)
JK(进口型)
MATP
材质
轴承钢SUJ2
轴承钢SUJ2
BEARING
轴承
6009ZZ
6009ZZ
D
轴承内径
45
45
mm
D1
轴承外径
75
75
mm
B
B轴承宽度
16
16
mm
R
r倒角
1.0
1.0
min
KRPM
容许转速krpm(参考)
8.4
8.4
CR
基本额定负载Cr(动)
20900
20900
N
CO
基本额定负载Co(静)
15200
15200
N
DC
50.0
50.0
min
DS
Ds
53.5
53.5
max
DB
Db
70.0
70.0
max
RR
R
1
1
max
INFOTEXT
技术资料
官网网址