피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BH37AM-AP-D16-P18.1-H5-L10-T5-Q21-A30-E1
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh37a_b.prj},{NB=BH37AM-AP-D16-P18.1-H5-L10-T5-Q21-A30-E1},{SC=BH37AM},{SHAPE=circular type},{MQ=SCM415},{HARDNESS=Carburization quenching, hardness 53HRC (depth 0.7~0.8), thread not carburized},{FES=-AP},{D=16},{D1=16},{DT=0/-0.018},{P=18.10},{P1=[18.1:33/0.1]},{H=5.0},{L=10},{LL=10,12,15,18,20},{T=5.0},{Q=21},{A=30},{E=1},{R=8.0},{V=18},{KD=},{PK=},{PKCC=0},{KWC=},{MC=},{MCCC=0},{INFOTEXT=website},{V2=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH37A_B - High support pin - shoulder type · nut fixed type - for fixture use · cone angle R-type
Bill of material
BH37AM-AP-D16-P18.1-H5-L10-T5-Q21-A30-E1
CNSORDERNO
BH37AM-AP-D16-P18.1-H5-L10-T5-Q21-A30-E1
BH37AM-AP-D16-P18.1-H5-L10-T5-Q21-A30-E1
SC
Series code
BH37AM
BH37AM
SHAPE
shape
circular type
circular type
MQ
material quality
SCM415
SCM415
HARDNESS
hardness
Carburization quenching, hardness 53HRC (depth 0.7~0.8), thread not carburized
Carburization quenching, hardness 53HRC (depth 0.7~0.8), thread not carburized
FES
Front end shape
Conical head type
Angle selection cone head R-type
Conical head type
Angle selection cone head R-type
D
Dg6
16
16
mm
DT
Tolerance of D
0/-0.018
0/-0.018
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
10
12
15
18
20
10
12
15
18
20
mm
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
Q
mm
값 입력 Q
mm
cm
inch
ft
확인
A
A°
30
60
90
120
30
60
90
120
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
R
8.0
8.0
mm
V
18
18
mm
W
(W)
0
0
mm
KD
Add single-sided stop rotation
nothing
Add single-sided stop rotation
nothing
Add single-sided stop rotation
PK
Add wrench slots
nothing
Add wrench slots
nothing
Add wrench slots
PKCC
PK machining dimensions
0
0
mm
KWC
Change the stop position
nothing
nothing
MC
Change thread diameter
nothing
Change thread diameter
nothing
Change thread diameter
MCCC
MC machining dimensions
0
0
INFOTEXT
website