피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BR06ET-D20-P22
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br06e_f.prj},{NB=BR06ET-D20-P22},{SC=BR06ET},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=20},{D1=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=30},{H=15},{E=5},{M=M8},{MM=8.0},{W=9.0},{V=12},{TC=},{TCCC=0},{RTC=},{LAC=},{AB=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR06E_F - Positioning pin - Internal thread type · P size specified type - Large head cone angle type
Bill of material
BR06ET-D20-P22
CNSORDERNO
BR06ET-D20-P22
BR06ET-D20-P22
SC
Series code
BR06ET
BR06ET
SHAPE
circular type
circular type
MQ
material quality
SUS440C
SUS440C
HARDNESS
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
ST
Surface Treatment
-
-
D
20
20
DT
Tolerance of D
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
30
30
mm
H
15
15
mm
E
5
5
mm
M
M8
M8
W
(W)
9.0
9.0
mm
V
12
12
mm
TC
Change E size
nothing
Change E size
nothing
Change E size
TCCC
TC machining dimensions
0
0
mm
RTC
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
nothing
LAC
Increase wrench hole
nothing
Increase wrench hole
nothing
Increase wrench hole
Q
LAC machining dimensions
0.0
mm
AB
Add inner hexagonal hole
nothing
Add inner hexagonal hole
nothing
Add inner hexagonal hole
ABCC1
AB machining dimension 1
0.0
mm
ABCC2
AB machining dimension 2
0
mm
INFOTEXT
website