您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BR33BS-D12T-P12.5-L8-H3
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br33b.prj},{NB=BR33BS-D12T-P12.5-L8-H3},{SC=BR33BS},{MQ=SKS3},{HARDNESS=-},{ST=-},{D=12T},{D1=12},{DT=-0.006/-0.017},{P=12.50},{P1=[12.5:18/0.01]},{L=8},{L1=[8:26/1]},{H=3.0},{H1=[3:30/0.1]},{M=M5},{MM=5},{C=2.0},{V=8},{JN=},{RTC=},{CN=},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 70
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BR33B - 定位销-内螺纹型·P尺寸指定型-大头平头型
明细表
BR33BS-D12T-P12.5-L8-H3
CNSORDERNO
型号
BR33BS-D12T-P12.5-L8-H3
BR33BS-D12T-P12.5-L8-H3
SC
系列码
BR33BS
BR33BS
MQ
材质
SKS3
SKS3
HARDNESS
硬度
-
-
ST
表面处理
-
-
D
12T
12T
DT
D公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
M
M5
M5
C
2.0
2.0
mm
V
8
8
mm
JN
增加内螺纹
无
增加内螺纹
无
增加内螺纹
JNCC
JN加工尺寸
-
V1
0
mm
RTC
变更颈部退刀槽为R0.5
无
无
CN
变更倒角C
无
变更倒角C
无
变更倒角C
INFOTEXT
技术资料
官网网址