피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BR46AR-YR-M20-D21-H5-R11
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br46a.prj},{NB=BR46AR-YR-M20-D21-H5-R11},{SC=BR46AR},{TYPE=Full thread type},{MQ=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{FES=-YR},{M=20},{D=21.0},{D1=[21:30/0.1]},{H=5.0},{H1=[5:30/0.1]},{R=11},{G=0},{LAC=},{AF=},{AFCC=0},{AB=},{S=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR46A - Positioning pin for screwing in - full thread type
Bill of material
BR46AR-YR-M20-D21-H5-R11
CNSORDERNO
BR46AR-YR-M20-D21-H5-R11
BR46AR-YR-M20-D21-H5-R11
SC
Series code
BR46AR
BR46AR
TYPE
Full thread type
MQ
material quality
SKS3
SKS3
HARDNESS
hardness
Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~
Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~
ST
Surface Treatment
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm
FES
Front end shape
YR (Ball Head Type)
AP (cone shaped)
R (angle selection cone head R-type)
YR (Ball Head Type)
AP (cone shaped)
R (angle selection cone head R-type)
M
20
20
D
mm
값 입력 D
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
R
mm
값 입력 R
mm
cm
inch
ft
확인
G
0
0
mm
LAC
Increase wrench hole
nothing
nothing
AF
Add 2 planes
nothing
Add 2 planes
nothing
Add 2 planes
AFCC
AF machining dimensions
0
0
mm
AB
Add inner hexagonal hole
nothing
nothing
S
0.0
0.0
mm
E
0.0
mm
A
(a)
6.3
6.3
mm
B
(b)
16.4
16.4
mm
INFOTEXT
website