피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BG07EG-M20-d12
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg07e_asmtab.prj},{NB=BG07EG-M20-d12},{SC=BG07EG},{LX=With locking nut},{HTM=Nylon (Black Matt)},{BM=SUM22L},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=50~60HRC},{PST=Blackening},{SM=SWP-B},{MOLN=S45C},{LST=Blackening},{AM=Auxiliary handle cover (rubber)},{M=20},{P=1.5},{D=12},{HH=12},{L=59},{L1=36},{TT=52},{H=19.0},{L2=10},{SW=30},{ZL=118},{FZ1=21},{FZ2=58},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg07e/bg07e_assemblies/bg07e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG07E - Knob plunger - handle type - fine thread handle type
Bill of material
BG07EG-M20-d12
CNSORDERNO
BG07EG-M20-d12
BG07EG-M20-d12
SC
Serial code
BG07EG
BG07EG
LX
type
With locking nut
With locking nut
HTM
Handle type material
Nylon (Black Matt)
BM
Body material
SUM22L
SUM22L
MBST
Main body surface treatment
Blackening
Blackening
PM
Pin material
S45C
S45C
PH
Pin hardness
50~60HRC
50~60HRC
PST
Pin surface treatment
Blackening
Blackening
SM
Spring material
SWP-B
SWP-B
MOLN
Material of locking nut
S45C
S45C
LST
Locking surface treatment
Blackening
Blackening
AM
Accessory material
Auxiliary handle cover (rubber)
M
20
20
mm
P
Pitch (fine tooth)
1.5
mm
D
d
12
12
mm
HH
h
12
12
mm
L
59
59
mm
L1
36
36
mm
TT
t
52
52
mm
H
19.0
19.0
mm
L2
10
10
mm
SW
30
30
mm
INFOTEXT
website