您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb14d.prj},{NB=BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6},{SC=BB14DF},{LX=L size designation type - thread designation type · wrench position type},{TM=SS400},{ST=Blackening},{D=5},{L=15},{E=0},{M=2.6},{N=2.6},{INFOTEXT=website }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB14D - 圆形支柱一端外螺纹一端内螺纹-L尺寸指定型-螺纹指定型·带扳手位型
明细表
BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
CNSORDERNO
型号
BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
BB14DF-D5-L15-E0-M2.6-N2.6
SC
系列码
BB14DF
BB14DF
LX
类型
L尺寸指定型-螺纹指定型·带扳手位型
TM
材质
SS400
SS400
ST
表面处理
发黑
发黑
D
D(mm)
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
L
L(mm)
E
E(mm)
M
M(粗牙)选择
2.600
3.000
2.600
3.000
N
N(粗牙)选择
2.600
3.000
2.600
3.000
W
W(mm)
4
K
H(mm)
8
INFOTEXT
技术资料
官网网址