피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
ZG05FW-B150-L300-25-TA220-IM-5-C-G
HEFA
33-conveyor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/33-conveyor/zg05f_asmtab.prj},{NB=ZG05FW-B150-L300-25-TA220-IM-5-C-G},{SC=ZG05FW},{TYPE=Built in motor type},{PM=Aluminum alloy},{MM=Aluminum alloy},{MF=Aluminum alloy},{PST=clear anodizing},{MST=spray},{PFST=spray},{B=150},{L=300},{OP=25},{V=TA220},{MSS=IM},{GAC=5},{BS=C},{MOBR=G},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG211=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg05f/zg05f_assemblies/zg05f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZG05F - Precision conveyor synchronous belt double row - built-in motor type (bandwidth 20mm) / head drive three groove profile (pulley diameter 50mm)
Bill of material
ZG05FW-B150-L300-25-TA220-IM-5-C-G
CNSORDERNO
ZG05FW-B150-L300-25-TA220-IM-5-C-G
SC
Serial code
ZG05FW
ZG05FW
TYPE
Built in motor type
PM
Profile material
Aluminum alloy
MM
Material of motor cover plate
Aluminum alloy
MF
Material of fixed pulley seat
Aluminum alloy
PST
Profile surface treatment
clear anodizing
MST
Surface treatment of motor cover plate
spray
PFST
Surface treatment of pulley fixing seat
spray
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
OP
output power/Frame number/inertia
25
25
V
Motor voltage/Step control mode/Servo rated output
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
MSS
Motor specification/Stepping motor torque/Servo voltage
IM
SCM
IM
SCM
GAC
Gear head reduction ratio/Adaptive drive/Servo control mode
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
BS
Belt specification
C:Generally. White polyurethane
E:Generally. White translucent
F:For sliding.Green double-sided cloth
K:Anti slip. Add PU glue on the back
N:Anti static. black
C:Generally. White polyurethane
E:Generally. White translucent
F:For sliding.Green double-sided cloth
K:Anti slip. Add PU glue on the back
N:Anti static. black
MOBR
Motor brand
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
A:Panasonic motor
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
A:Panasonic motor
ZJG1
Motor erection
nothing
SZ:Motor erection
nothing
SZ:Motor erection
ZJG2
Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
ZJG211
Number of nuts
0
0
INFOTEXT
website