??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD15HJ - 不锈钢蝶形铰链-锥孔型-平型
明细表
LD15HJ-37
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LD15HJ
TYPE
类型
锥孔型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
镜面抛光
SPE
规格
W
mm
L
mm
F2
mm
F1
mm
T
2.0 mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
H
9 mm
FZ
负载
kg
CKZL
参考重量[kg/pcs]
0.03
INFOTEXT
技术资料
官网网址