피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LD32AJ-177
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld32aj_ae_asmtab.prj},{NB=LD32AJ-177},{SC=LD32AJ},{TYPE=For cold storage·Longplate type·Nut fixation},{LOADS=Heavy-duty type},{SURFACE=Mirror polishing},{MATERIAL=SUS304},{SPE=177},{LOAD=80},{WEIGHT=0.48},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld32aj_ae/assemblies/ld32aj_ae_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD32aj_ae - Stainless steel butterfly hinge - long plate type, nut fixed, screw fixed
Bill of material
LD32AJ-177
CNSORDERNO
LD32AJ-177
LD32AJ-177
SC
Serial code
LD32AJ
LD32AJ
TYPE
type
For cold storage·Longplate type·Nut fixation
For cold storage·Longplate type·Nut fixation
LOADS
loads
Heavy-duty type
SURFACE
surface treatment
Mirror polishing
MATERIAL
material
SUS304
SPE
specification
177
177
LOAD
load
80
80
kg
WEIGHT
reference weight
0.48
0.48
kg/pcs
INFOTEXT
website