피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LD68LB-60
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld68l_asmtab.prj},{NB=LD68LB-60},{SC=LD68LB},{TYPE=Universal plug-and-plug type·cone-pass},{MATERIAL=SUS304},{SURFACE=Roller polishing},{SPE=60},{W=13.0},{L=60},{L1=48},{H=9.5},{HH=3.0},{F=18},{F1=18.0},{D1=4.2},{D2=8.2},{D=5},{LOAD=6.0},{WEIGHT=0.050},{INFOTEXT=website},{PPATH=doorcomponenthinge_new1/ld68l/assemblies/ld68l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD68L - Removable hinge - Flat type, universal plug type
Bill of material
LD68LB-60
CNSORDERNO
LD68LB-60
LD68LB-60
SC
Serial code
LD68LB
LD68LB
TYPE
type
Universal plug-and-plug type·cone-pass
MATERIAL
material
SUS304
SUS304
SURFACE
surface treatment
Roller polishing
Roller polishing
SPE
specification
60
60
W
13.0
13.0
mm
L
60
60
mm
L1
48
48
mm
H
9.5
9.5
mm
HH
h
3.0
3.0
mm
F
18
18
mm
F1
18.0
18.0
mm
D1
4.2
4.2
mm
D2
8.2
8.2
mm
D
5
5
mm
LOAD
load
6.0
6.0
kg
WEIGHT
reference weight
0.050
0.050
kg/pcs
INFOTEXT
website