??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CE61 - 硅胶减震座-两端外螺纹·中量型
明细表
CE61JG-3525-M6-150
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
两端外螺纹·中量型·锥型
TL
螺纹长度
RBM
橡胶主体材质
MMP
金属零件材质
SUS304
SP
规格
3525
M
RL
推荐载荷
150
D1
35 mm
D2
28 mm
H1
25 mm
H2
21 mm
L
17 mm
L1
12 mm
UL
使用负载{kgf}
122.5~245.1{12.5~25} N
UF
使用频率
14~ HZ
SA
标准附件
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
INFOTEXT
技术资料
官网网址