??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform CG2 - Gewindesacklochbohrungen bodenseitig - O-Ring Anschluss
Bill of material
HEISS HBZ 500-50/32/25-CG2.003---(M=M20, A2=10, A3=35, IN=)
TYP
Typenbezeichnung
BD
Betriebsdruck
500 bar
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
mm
D
Stangendurchmesser Ø
mm
FA
Funktionsart
HUB
Hublänge
mm
输入参数值: HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
输入参数值: HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
IN
Induktiven Näherungsschaltern
KS
Kolbenstangenende
M
Gewinde
A2
Länge
mm
输入参数值: A2
Länge
mm
cm
inch
ft
A3
Gewindetiefe
mm
输入参数值: A3
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
A22
Gewindelänge a2
mm
A11
Länge a1
mm
ZB
Zentrierbund
NUT
L
Höhe
mm
LIN
Höhe
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
INFO
Hinweis
信息
Hinweis
NHUB
Normhub
mm
A
Höhe
mm
A1
Höhe
mm
A4
Höhe
mm
A7
Höhe
mm
NA8
Nuthöhe A8
mm
A8
Länge
mm
A10
Höhe
mm
A14
Höhe
mm
A15
Höhe
mm
A16
Höhe
mm
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
mm
D4
Zentrierbund Durchmesser
mm
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
D1
Gewinde
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
mm
E
Länge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
ORING
O-Ring
mm