??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 112 - Flanschbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-63/32/6.1-112.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine)
TYP
Typenbezeichnung
BD
Betriebsdruck
100 bar
BF
Bauform
112
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
mm
D
Stangendurchmesser Ø
mm
KS
Kolbenstangenende
FA
Funktionsarten
HUB
Hublänge
mm
Inserisci valore per HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Inserisci valore per HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
M
Gewinde
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Inserisci valore per B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
ZB
Zubehörteile
BA
Bonenanschluß
L1
Länge
mm
Inserisci valore per L1
Länge
mm
cm
inch
ft
B1
Länge
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
E
Höhe
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D7
Durchmesser
mm
L003
Länge
mm
L004
Länge
mm
L005006
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
L10
Länge
mm
A1
Breite
mm
A
Breite
mm
G
Gewinde
ALFA
Länge x Winkel
mm x °