??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Heiss
Description
Forme 125 - Fixation a fourche
Nomenclature
HEISS SZ 160-63/32/6.1-125.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, ZB=keine)
TYP
Désignation du type
BD
Pression de service
160 bar
BF
Forme
125
KOLBEN
Diamètre du piston
mm
D
Diamètre de tige Ø
mm
KS
Extrémité de la tige du piston
FA
Types de fonctionnement
HUB
Longueur de course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Longueur de course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Position sortie
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position sortie
mm
cm
inch
ft
M
Filetage
B2L2
Profondeur de filetage / Longueur de filetage
mm
Entrez la valeur pour B2L2
Profondeur de filetage / Longueur de filetage
mm
cm
inch
ft
ZB
Accessoires
L1
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
B1
Longueur
mm
LINK
Lien
Caractéristiques techniques générales
LINKZ
Lien
Accessoires
E
Hauteur
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D8
Diamètre D8 H8
mm
L003
Longueur
mm
L004
Longueur
mm
L005006
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
L4
Longueur
mm
L13
Longueur
mm
L14
Longueur
mm
B8
Largeur
mm
B9
Largeur
mm
R
Rayon
mm
G
Filetage
ALFA
Longueur x angle
mm x °
X
Longueur
mm