您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HEISS SLB 20
Heiss
zubehoerteile
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{heiss/zubehoerteile/schwenkzapfenlagerbock_slb.prj},{NB=HEISS SLB 20},{TYP=SLB 20},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{D8=20.000},{A4=10.000},{A5=21.000},{A7=16.000},{A8=4.300},{B4=60.000},{B5=90.000},{B6=40.000},{D9=11.000},{H1=45.000},{H2=69.000},{H3=38.000},{F=32.0},{G=1.2},{VERS=1.000},{HUB=MIN},{X=1.000},{TXT=http://www.heiss.de/sites/default/files/slb_german.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
SLB - Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
Bill of material
HEISS SLB 20
TYP
Typenbezeichnung
SLB 20
SLB 20
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
D8
Durchmesser D8 H7
20.000
20.000
mm
A4
Länge A4
10.000
10.000
mm
A5
Länge A5
21.000
21.000
mm
A7
Länge A7 N9
16.000
16.000
mm
A8
Länge A8
4.300
4.300
mm
B4
Länge B4
60.000
60.000
mm
B5
Länge B5
90.000
90.000
mm
B6
Länge B6
40.000
40.000
mm
D9
Durchmesser D9
11.000
11.000
mm
H1
Länge H1
45.000
45.000
mm
H2
Länge H2
69.000
69.000
mm
H3
Länge H3
38.000
38.000
mm
F
Nennkraft F
32.0
32.0
kN
G
Gewicht
1.2
1.2
kg
HUB
Hublänge