피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Condenser deflector housing PP, inner diameter = 250 - 10010332(LOD=M-300)
Hoka
Enser deflector housing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hoka/deflektorhaube/deflektorhaube_flansch_asmtab.prj},{NB=Deflektorhaube PP, Innendurchmesser = 250 - 10010332(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10010332},{CNSPRICE=234.70},{CNSMASSEXACT=4.880},{DA=250},{L1=530},{A=458},{B=0},{C=0},{VERS=1},{MCODE=3.dhf:0250},{ART=HoKa PP Deflektorhaube mit Flansch Ø 250 mm},{ARTE=HoKa PP condenser deflector housing with flange Ø 250 mm},{ARTF=HoKa PP capot déflecteur avec bride Ø 250 mm},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
Hoka
Description
Condenser deflector housing flange - HoKa Condenser deflector housing with flange
Bill of material
Condenser deflector housing PP, inner diameter = 250 - 10010332(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Article number
10010332
10010332
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
ART
Article
HoKa PP condenser deflector housing with flange Ø 250 mm
HoKa PP condenser deflector housing with flange Ø 250 mm
CNSMASSEXACT
Weight
4.880
4.880
kg
CNSMAT
Material
PP
PP
FAR
Color
RAL 7032
RAL 7032
DA
Diameter
250
250
mm
L1
Length
530
530
mm
A
Width/Diameter
458
458
mm
B
Width
0
0
mm
C
Width
0
0
mm
INFO
Info text
정보
Info text
ASTEXT
Specification
HOKA PP-H condenser deflector housing with flange plastic formed part round with interior stop for connecting pipes in an exhaust system by welding process. For vertical air outlet, housing in round model of streamlined design, inner collecting funnel and drain pipe for rainwater. Socket inside diameter on the basis of DIN 8077, manufacturing process: made of semi-finished products, round construction, from Ø 315 mm square construction Negative overpressure upon request according to mechanical, chemical and thermal load.
HOKA PP-H condenser deflector housing with flange plastic formed part round with interior stop for connecting pipes in an exhaust system by welding process. For vertical air outlet, housing in round model of streamlined design, inner collecting funnel and drain pipe for rainwater. Socket inside diameter on the basis of DIN 8077, manufacturing process: made of semi-finished products, round construction, from Ø 315 mm square construction Negative overpressure upon request according to mechanical, chemical and thermal load.
HINT
Remark
The specified dimensions are installation dimensions