피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Multigrip Blind Rivet 13612048103/250
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Multigrip Blind Rivet
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/multigrip_blind_rivet/opto_alst_dh.prj},{NB=Multigrip Blind Rivet 13612048103/250 (l_1.6)},{ARTNR=13612048103/250},{D=4.8},{DB1=4.900},{KB1=1.6},{KB2=6.4},{SL1=10.3},{HK=1.50},{DK=9.8},{DM=2.8},{SBK=1530.0},{ZBK=2300.0},{KG=MIN},{KGS=MIN},{MIN=MIN},{BEZ=HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Aluminium/Edelstahl A2 Flachkopf},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Edelstahl A2},{SU=EN AW-5052 [AlMg2.5]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=},{ZTN=83082000},{EAN=},{ECLS=23120402},{INFOPDF=PDF},{SL2=},{AD=},{AZ=},{SW=},{SLG=},{EG=},{EO=},{EL=},{EKB=},{ELD=},{EBT=},{EA=},{EB=},{EC=},{ED2=},{ED=},{EE=},{EF=},{EH=},{EGL=},{ET=},{EARL=},{EBHA=},{EEA=},{EAA=},{EVA=},{EEHS=},{EES=},{EAS=},{EVS=},{EHEE=},{EEE=},{EAE=},{FORM=l},{KB=1.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
OPTO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Multigrip Blind Rivet
Bill of material
Multigrip Blind Rivet 13612048103/250
ARTNR
Item number
13612048103/250
13612048103/250
BEZ
Description of the Product group
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Aluminium/Edelstahl A2 Flachkopf
FORM
Display format
Lieferzustand ✔
Lieferzustand
Lieferzustand
Einbauzustand
Einbauzustand
KB
Clamping range
mm
값 입력 KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
MAT1
Material sleeve / rivet body
Aluminium
MAT2
Material pin
Edelstahl A2
SU
Surface finish
EN AW-5052 [AlMg2.5]
AU
Execution
offen
KO
Head shape
Flachkopf
DIN
DIN EN ISO
xxx
D
Shaft diameter (d)
4.8
4.8
mm
DB1
Bore hole diameter from
4.900
4.900
mm
KB1
Clamping range from
1.6
1.6
mm
KB2
Clamping range up to
6.4
6.4
mm
SL1
Shaft length (l)
10.3
10.3
mm
HK
Head height (k)
1.50
1.50
mm
DK
Head diameter (dk)
9.8
9.8
mm
DM
Mandrel diameter (dm)
2.8
2.8
mm
SBK
Min. Shear strength
1530.0
1530.0
N
ZBK
Min. tensile strength
2300.0
2300.0
N
ZTN
Customs number
83082000
ECLS
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF