??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
CERTO® Perfect Edestahl A2 / Edestahl A2 Flachkopf - Spezial-Dichtblindniet
Stückliste
Blindniet CERTO PERFECT 10908048120/10301
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Dichtblindniet CERTO® PERFECT Edelstahl / Edelstahl Flachkopf
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Edelstahl A2
MAT2
Material Stift
Edelstahl C1
AU
Ausführung
geschlossen
KO
Kopfform
Flachkopf
D
Schaftdurchmesser (d)
4.8 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
4.900 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
1.25 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
9.5 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
2.9 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
4500.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
5500.0 N
KGS
Gewicht/stck
kg
M
FÜLLMENGE
500
INFOPDF
Info
PDF
EAN
TKD
+/-0,3
TKH
+/-0,15
ZTN
83082000
ECLS
23120402