피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - SH2.5-46
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Parallel axis helical gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v4/hel_gear/parallel/sh25.prj},{NB=hpc_SH2.5-46_DP},{MAT=Acier},{TYP=SH},{FORM=DP},{MOD=2.5},{Z=46},{P=120.75},{D=125.75},{M=50},{A=20},{MAS=2.683},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SH 2.5 - Helical gear -Parallel axis - Steel - Module 2.5
Bill of material
HPC - SH2.5-46
REF
Part number
SH2.5-46
SH2.5-46
MAT
Material
Steel
FORM
Type
Primitive diameter
Outside diameter
Primitive diameter
Outside diameter
MOD
Module
2.5
Z
N°of teeth
46
46
P
PCD
120.75
120.75
mm
D
Outside dia.
125.75
125.75
mm
M
Boss dia.
50
50
mm
A
Bore
20
20
mm
MAS
Weight
2.683
2.683
kg
INFO
Information
정보
INFO