??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
W242 PCX Hub City Models - W240 Series PCX
Bill of material
0230-04387
PN
Part No.
0230-04387
MN
Model Number
242
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Derscripton
242 5/1 A WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.750 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.376 Дюйм
A
3.78175 Дюйм
B
2.061 Дюйм
D
2.500 Дюйм
E
6.937 Дюйм
F
2.380 Дюйм
G
0.749 Дюйм
H
2.380 Дюйм
I
5.505 Дюйм
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.750 Дюйм
S
6.000 Дюйм
T
3.000 Дюйм
U
1.001 Дюйм
X
X Keyway
1/4 x 1/8
Y
Y Socket Setscrew
1/4NC x 3/8
Q1
6.120 Дюйм
Q2
4.060 Дюйм
AA
5.000 Дюйм
BB
2.500 Дюйм
CC
2.875 Дюйм
DD
1.4375 Дюйм
EE
3/8-16UNC - 2B
FF
0.690 Дюйм
GG
0.880 Дюйм
HH
N/A Дюйм
JJ
N/A Дюйм
KK
N/A Дюйм
LL
N/A Дюйм
MM
N/A
NN
N/A Дюйм
OO
N/A Дюйм