피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
0250860303090
Huelsen
Elbows
Elbows Aluminium
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{huelsen/1_rohrbogen/1_aluminium/bogen_b_361_025.prj},{NB=0250860303090},{ARTNR=0250860303090},{DN=80},{D1=86},{S1=3.00},{R1=114.0},{R2=-/+},{R3=3.0},{G=90°},{G1=90},{BA=Bauart 3},{BA1=3},{GEW=0.434},{PG=Bogen},{PUG=Schweissbogen},{NORM=i.A. DIN 2605},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 1070A-0},{AUS2=nach},{AUS3=Bauart}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1070A-0, seamless, sim. to DIN 2605 - Long Radius
Bill of material
0250860303090
ARTNR
Part number
0250860303090
0250860303090
DN
NB
80
80
mm
D1
Outside Ø
86
86
mm
S1
Wall Thickness
3.00
3.00
mm
R
Radius R ~
114 -/+ 3.0
114 -/+ 3.0
mm
G
Degree
90°
90°
BA
Design
Long Radius
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.434
0.434
BEZ
Article Indication
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1070A-0, seamless, sim. to DIN 2605, Long Radius, 90°
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1070A-0, seamless, sim. to DIN 2605, Long Radius, 90°
PG
Product Group
Elbows
PUG
Product Sub-group
Elbows to welding
NORM
Standard
sim. to DIN 2605
AUS
Version
seamless
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 754/755, EN AW 1070A-0