??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVT462 - Anschlusskabel mit Buchse
Bill of material
EVT462
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVT462: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC schwarz transparent; Dichtung: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVT462
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET