피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E12684
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_030
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_030/e12684.prj},{NB=E12684},{BN=E12684},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/6e/pc_e12561ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f4/6e/pc_e12561ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E12684: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orang},{DESCLONG=Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 67; (Gegenstecker gesteckt); Silikonfrei ja; Halogenfrei ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E12684 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
E12684
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12684: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orang
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 67; (Gegenstecker gesteckt); Silikonfrei ja; Halogenfrei ja
BN
Bestellnummer
E12684
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET