??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33297 - Einbauadapter
Bill of material
E33297
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33297: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikanschluss G 1 Innengew
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss SMS-Rohrverschraubung DN40 (1,5"); 1.4435 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 40 bar; Zulassung FDA; EC1935/2004
BN
Bestellnummer
E33297
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET