??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
Silencer for VDMA & universal sub-bases with ISO G and NPT threads - Accessories for ISO G parallel and NPT threads
Bill of material
0015510
CNSORDERNO
Order number
0015510
ISO
ISO size
1
A
Length
77 mm
B
Width
38 mm
E
Height
15 mm
F
Thread
G3/8
H
Height
2 mm
J
Height
122 mm
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)