??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AV1580 - Specchio ingranditore da parete con braccio snodato. Collegamento diretto alla rete elettrica. Pulsante di accensione/spegnimento
Stückliste
AV1580CR
CODE
Code
AV1580CR
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
MAT
Material
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelbeschreibung
AV1580CR
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Vergrößerungsspiegel AV1580
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
MY MIRROR L21.6xH21.6xP26 Chromo
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MY MIRROR Specchi Ingranditori Prod. No.: AV1580 L21.6xH21.6xP26 Chromo
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586764522
ARTTYPE
Artikeltyp
Standardartikel
STAT
Status
STRÖMUNG
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
21.6 cm
WIDTH
Breite
21.6 cm
DEPTH
Tiefe
26 cm
WEIGHT
Gewicht
0.9000 kg
SER
Linie
MY MIRROR
LINE
Linie
Vergrößerungsspiegel
MOD
Modell
AV1580
INTRACOD
Intrastat-Code
70099200
FINSTRUT
Ausführung Struktur
Chromo