피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Swivel Clamp Linear Actuator Connector LSQ.E-B40-OZ-1-8
Inocon
2 Positioning
2B Linear unit connectors
LSQ.E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2b_verfahrschlitten/lsq_e/lsq_e_oz.prj},{NB=Laschen-Verfahrschlitten LSQ.E-B40-OZ-1-8},{PARTNUMBER=LSQ.E-B40-OZ-1-8},{FORM=OZ},{D1=B40},{D11=40},{B=65},{D2=10.5},{D3=M5},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{K=65},{L1=148},{L2=65},{M=70},{S=17},{T=32.5},{Z=M10-50},{L3=92},{OB=blank},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.7060},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LSQ.E - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type OZ, without centring step (smooth)
Bill of material
Swivel Clamp Linear Actuator Connector LSQ.E-B40-OZ-1-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
LSQ.E-B40-OZ-1-8
LSQ.E-B40-OZ-1-8
D1
Bore
B40 (without slide insert)
B40 (without slide insert)
B
Swivel width
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
Mounting screw on the drive key
M5
M5
K
Clamping length
65
65
mm
L1
148
148
mm
L2
65
65
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
T
32.5
32.5
mm
Z
Screw location
M10-50
M10-50
L3
Clamping lever
92
92
mm
OB
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.7060
0.7060
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details