您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
DW35F002
Ipf Electronic
压力传感器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ipf_electronic/drucksensoren/druckwaechter.prj},{NB=DW35F002},{IDNR=DW35F002},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Drucksensor, Ø38mm 122lang, 0-1000bar, 12-32V DC, G1/4\"A, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), Mit Display},{DESCLONG=Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.},{MANUID=DW35F002},{DELTIME=84},{ARDTEEL_ANZEIGE=LED-Anzeige}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
压力开关
明細表
DW35F002
IDNR
DW35F002
DW35F002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
压力传感器, Ø38mm 122lang, 0-1000bar, 12-32V DC, G1/4 "A, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12连接器4pin, IP65, PA 6.6 (塑料), 带显示屏
压力传感器, Ø38mm 122lang, 0-1000bar, 12-32V DC, G1/4 "A, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12连接器4pin, IP65, PA 6.6 (塑料), 带显示屏
DESCLONG
Langbeschreibung
压力传感器适用于测量不同的介质,具有很高的精度。它们可提供开关输出和/或模拟输出。使用PC软件,可以根据设备类型记录测量值。这些传感器可用于所有领域,例如气动和液压应用。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DW35F002
DW35F002
DELTIME
Planlieferzeit
84
84
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
LED显示屏
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
常闭触点/常开触点
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
报警输出的类型
PNP
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
0-10V
0-10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M12
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
过程连接的类型
G1/4英寸A
G1/4英寸A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
PNP
PNP
ARDTEME_BAUFORM
设计
缸体平坦
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
适合的媒体
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
应用软件
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ARDTEME_FUERFLUESSIGEMEDIEN
用于液体介质
是
ARDTEME_FUERPASTOESEMEDIEN
对于糊状介质
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
ARDTE00_MESSANZEIGE
测量显示
相对而言
相对而言
ARDTEEL_MESSMETHODE
测量方法
绝对的
绝对的
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP65
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
是
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
PA 6.6 (合成)
PA 6.6 (合成)
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
感应元件材料
不锈钢1.4435
不锈钢1.4435
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
窗口功能
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
5ms
5ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
5ms
5ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
250mA
250mA
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
2,000ms
ARDTEME_BERSTDRUCK
爆裂压力
2,500bar
2,500bar
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
38mm
38mm
ARDTEEL_DAEMPFUNGANALOGAUSGANG
阻尼(模拟输出)
20s
20s
ARDTEEL_DAEMPFUNGANZEIGEWERT
阻尼(显示值)
20s
20s
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
14mm
14mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
1.34mm
1.34mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
60mA
60mA
ARDTEME_LAENGE
长度
122mm
122mm
ARDTEME_MAXBETRIEBSDRUCK
最大工作压力
1,200bar
1,200bar
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
相对的测量精度
ARDTEME_NENNDRUCK
公称压力
1,000bar
1,000bar
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
4
4
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
1%
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
相对线性度偏差
0.25%
0.25%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
0.1%
0.1%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
125Hz
125Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
2V
2V
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
整个测量范围内的温度漂移
0.2%
0.2%
ARDTEEL_ANFANGSEINSTELLUNG
初始设置
0 - 200,000
0 - 200,000
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
关机延迟
0 - 20
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
12 - 32
12 - 32
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
开机延迟
0 - 20
0 - 20
ARDTEEL_ENDEINSTELLUNG
结束设置
800,000 - 1,000,000
800,000 - 1,000,000
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
中温
-20 - 80
-20 - 80
ARDTEEL_MESSBEREICHDRUCK
测量范围压力
0 - 1,000
0 - 1,000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-20 - 80
-20 - 80
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表