??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Luminarias de aumento
Lista de materiales
EAKF0102
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Las lámparas LED se requieren en casi todas los sectores industriales. Una iluminación ajustada al puesto de trabajo en cuestión proporciona una mejor visibilidad, aumenta la calidad del acabado, aumenta la seguridad en el trabajo y, además, contribuye a ahorrar costes energéticos. La vida útil, independientemente de los ciclos de conexión, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad. Las lámparas LED se usan para iluminar puestos de trabajo, zonas de trabajo de máquinas, armarios de distribución y todo tipo de ámbitos de aplicación.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Lámpara con lupa
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector de cable M12
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Versión de la base de la luz
Abrazadera de mesa
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Diseño especial
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularidades
punto de conmutación integrado
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Medios luminosos
LED
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Luz blanca
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de riesgo
0
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP40
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
III
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Dispersión de luz sobre cristal delantero
difuso
ARDTEOP_VERGROESSERUNGSFAKTOR
Factor de aumento
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEME_WERKSTOFFDESLEUCHTENKOPFES
Material del cabezal luminoso
Plástico
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Material del cristal delantero
polimetacrilato de metilo
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Cantidad de LEDs
42
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Intensidad de la iluminación a una distancia de 500mm
500lx
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Corriente de funcionamiento asignada
750mA
ARDTEME_DURCHMESSER
Diámetro
234mm
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Temperatura del color
5.700K
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
2m
ARDTEEL_LEISTUNG
Potencia
18W
ARDTEEL_LICHTSTROM
Flujo luminoso
2.000lm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
1.366mm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ángulo de apertura
120°
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-10 - 40
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto