??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Analoge Anschlagstößel
Bill of material
YM120020
IDNR
YM120020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor mechanisch, analog, M12x1 127lang, 24V DC, Sn:-5-5mm, 0-10V, M12-Stecker 4polig, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Bei diesen mechanischen Positionssensoren handelt es sich um Messsysteme, die auf dem Prinzip des Differentialtransformators, einer Spezialform des Transformators, funktionieren. Er besteht aus einer Primärspule und zwei Sekundärspulen. Die Primärspule ist symmetrisch zwischen den Sekundärspulen angeordnet. Ein beweglicher Weicheisenkern verändert die Kopplungsfaktoren zwischen den Spulen. Befindet er sich in der Mittellage, ist die Anordnung symmetrisch, die resultierende Spannung der Sekundärspulen ist 0. Bei Verschiebung des Kerns liegt eine ungleiche magnetische Kopplung vor und es entsteht eine Ausgangsspannung an den Sekundärspulen. Mithilfe einer elektronischen Auswerteschaltung wird daraus ein längenproportionales analoges Spannungssignal (0 … 10V) erzeugt, in der Mittellage beträgt die messbare Ausgangsspannung 5V. Die Lebensdauer eines solchen Sensors ist aufgrund des kontaktlosen Messverfahrens nahezu unbegrenzt. Außerdem bleibt auch bei Unterbrechung der Versorgungsspannung der Messwert erhalten.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM120020
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Zylinder, Gewinde
ARDTEEL_MESSPRINZIP
Messprinzip
Differentialtransformator
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M12
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
49mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
20mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
126,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
19,2 - 28,8
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
Linearitätsabweichung
0,05
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 85
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
-5 - 5
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt