피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
BA960900
Ipf Electronic
messumformer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/messumformer/fronteinbau.prj},{NB=BA960900},{IDNR=BA960900},{ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=4},{DESCSHORT=Messumformer, Analog / Digital, Analog, 96x114x96mm, 0-10V / 0/4-20mA, 18-36V DC, 4x Relaiskontakt NO, 0-10V/4-20mA, klemmen, IP20, PPE, LCD, USB-Schnittstelle},{DESCLONG=},{MANUID=BA960900},{DELTIME=21},{ARDTEEL_ANZEIGE=LCD-Display},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Analog / Digital, Analog},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Schließer (NO)},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS=0 - 10V},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS=0 - 20mA},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Klemmanschluss},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS=Relaiskontakt},{ARDTE00_BESONDERHEITEN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Fronteinbau
Bill of material
BA960900
IDNR
BA960900
BA960900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messumformer, Analog / Digital, Analog, 96x114x96mm, 0-10V / 0/4-20mA, 18-36V DC, 4x Relaiskontakt NO, 0-10V/4-20mA, klemmen, IP20, PPE, LCD, USB-Schnittstelle
Messumformer, Analog / Digital, Analog, 96x114x96mm, 0-10V / 0/4-20mA, 18-36V DC, 4x Relaiskontakt NO, 0-10V/4-20mA, klemmen, IP20, PPE, LCD, USB-Schnittstelle
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
BA960900
BA960900
DELTIME
Planlieferzeit
21
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LCD-Display
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Analog / Digital, Analog
Analog / Digital, Analog
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer (NO)
Schließer (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Ausführung des Analogeingangs
0 - 20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
Relaiskontakt
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Gebervorsorgungsspannungsart
DC
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Frontmontage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP20
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
USB
USB
ARDTEME_SCHUTZARTIP_FRONTSEITIG
Schutzart (IP), frontseitig
IP54
IP54
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
PPE
PPE
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Fensterfunktion
Fensterfunktion
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Anzahl der Dekaden
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
20ms
20ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
20ms
20ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
4
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
6.000mA
6.000mA
ARDTEME_BREITE
Breite
96mm
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Digitale Auflösung
14Bit
14Bit
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Geberversorgungsspannung
24V
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Geberversorgungsstrom
35mA
35mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ARDTEME_HOEHE
Höhe
96mm
96mm
ARDTEEL_KENNLINIENABWEICHUNG
Kennlinienabweichung
0,05%
0,05%
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
5VA
5VA
ARDTEME_LAENGE
Länge
114mm
114mm
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Max. Dauerstrom
6A
6A
ARDTEEL_MAXEINSCHALTSTROM
Max. Einschaltstrom
10A
10A
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
Max. Schaltleistung
180W
180W
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Relative Messgenauigkeit
0,4%
0,4%
ARDTETE_TEMPERATURDRIFTPRO10K
Temperaturdrift pro 10K
0,1%/10K
0,1%/10K
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSPANNUNGSEINGANGS
Widerstand des Spannungseingangs
100kOhm
100kOhm
ARDTEEL_WIDERSTANDDESSTROMEINGANGS
Widerstand des Stromeingangs
50Ohm
50Ohm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
18 - 36
18 - 36
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 50
-20 - 50
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt