피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
FSK3MS100-12S
IWATA MFG. CO., LTD.
Sensor bracket
Combination
Straight type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iwata/censor_bracket/combination/straight_type/fskms.prj},{NB=FSK3MS100-12S},{MAT=SUS304},{MP=M3-12P},{A=100},{L=122},{P=12},{H=24},{B=3.4},{D=3.4},{K=5},{T=2.5},{MASS=44},{CNSORDERNO=FSK3MS100-12S},{RX=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
Straight type with scale
Bill of material
FSK3MS100-12S
MAT
Material
SUS304
MP
Mounting pitch
M3-12P
M3-12P
A
Basic dimension
100
100
mm
L
Dimension
122
122
mm
P
Dimension
12
12
mm
H
Dimension
24
24
mm
B
Dimension
3.4
3.4
mm
D
Dimension
3.4
3.4
mm
K
Dimension
5
5
mm
T
Dimension
2.5
mm
MASS
Mass
44
44
g
CNSORDERNO
order number
FSK3MS100-12S
FSK3MS100-12S