??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
1xxMG - Twisting sleeve metric with hole
Bill of material
120 MG
ARTNR
Part No.
A
Connecting thread
mm
C
Clamping area
mm
L
Thread length
mm
DA
Diameter
mm
H
Height
mm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material Body
PE-LLD
MATF
Colour
RAL 7035 light gray
PACK
Packaging Unit
PCS
IP54
Protection grade
IP54 EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30 °C
TEMPH
Temperature range
90 °C