??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Company
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Description
Oxidos
Bill of material
JCED-HC 5_8330102
MODEL
Model
ARTNR
Artikle number
SA010ID04
Herstellername
Judo Wasseraufbereitung GmbH
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
SA700ID04
Armaturtyp
Wasserbehandlung/Dosierung
SA700ID30
Produktbeschreibung
JCED- HC 100
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Absperrarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
JUDO OXIDOS
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Desinfektion
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA260ID03
Bauformvariante
Ohne Entleerungsanschluss
SA300ID03
Anschlussarten
SA350ID03
Einbausituation
Trinkkaltwasser
SA700ID05
Nennweite DN
80
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
35 °C
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
5 °C
SA700ID38
max. Volumendurchfluss
100.00 m³/h
SA700ID43
min. Volumendurchfluss
0.28 m³/h
SA700ID08
max. Betriebsdruck
10 bar