피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
AL2-50-TC
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-A The complex dynamic square cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_tc.prj},{NB=AL2-50-TC},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{ZI=71.5},{TM=76},{TL=25},{UM=126},{UW=72},{TD=25},{ZJ=118},{LL=93},{W=25},{K=27.5},{H=38},{BD=30},{DE1=6},{DE2=1.00},{SS=17},{TT=9},{N=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
JUFAN
Description
TC - Intermediate trunnion
Bill of material
AL2-50-TC
BORE
Bore
50
50
mm
MM
20
20
mm
KK
M16x1.5
M16x1.5
A
32
32
mm
EE
RC1/4
RC1/4
ZI
71.5
71.5
mm
TM
76
76
mm
TL
25
25
mm
UM
126
126
mm
UW
72
72
mm
TD
25
25
mm
ZJ
118
118
mm
LL
93
93
mm
W
25
25
mm
K
27.5
27.5
mm
H
38
38
mm
BD
30
30
mm
DE
M6X1
M6X1
mm
SS
17
17
mm
TT
9
9
mm
N
3
mm