??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1148-93 - Plug-in cover Ø 35 mm
Bill of material
1148-93
CNSORDERNO
Art. No.
1148-93
CNSEAN
EAN-Code
4013456141209
BZ
Designation
Betonbau Steckdeckel Ø 35 mm, Ausbrechöffnung für eine Leitung, Ausbrechöffnung für einen Leuchtenhaken
LOD
Level of Details
DA
Diameter
35 mm
IP
Inner packaging
25 ST
OP
Dispatch packaging
100 ST
P
Price/100 ST
106.00
PG
Price group
130
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Steckdeckel | 1-teilig, Ø 51 x 17,4mmSteckdeckel für BetonbauinstallationSteckdeckel, für alle Betonbau-Deckendosen mit Auslassöffnung Ø 35 mm, mit Ausbrechkonturen für eine Leitung und einen Leuchtenhaken, Ausgleichhöhe 3 bis 15 mmØ 51 mm, Tiefe 17,4 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 750° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für BetonbauinstallationHersteller/Typ Kaiser 1148-93
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002656
ECNAME
Klassenname
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000551
Diameter
51 mm
EF007775
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser
35 - 35 mm
EF001438
Länge
- mm
EF007776
Für Dosen-/Gehäuselänge
- mm
EF000008
Breite
- mm
EF007774
Für Dosen-/Gehäusebreite
- mm
EF000049
Tiefe
17,4 mm
EF000051
Form
rund
EF002442
Befestigungsart
Plug-in cover Ø 35 mm
EF000010
Ausführung
Blinddeckel
EF015311
Mit Kabelauslass
true
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000007
Farbe
weiß
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
EF005066
Mit Schrauben
false
EF001454
Plombierbar
false