??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-60 - Plaster compensation ring
Bill of material
1261-60
CNSORDERNO
Art. No.
1261-60
BZ
Designation
Betonbau B2 Putzausgleich-Ring, mit Putzhaut
CNSEAN
EAN code
4013456217980
LOD
Level of details
H
Height
14.5 mm
D
Diameter
60 mm
IP
Inner packaging
25 ST
OP
Dispatch packaging
250 ST
P
Price/100 ST
177.00
PG
Price group
140
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Putzausgleich-Ring | 1-teilig, Ø 66 x 24,6 mmPutzausgleich-Ring für Betonbauinstallation, Putzausgleich-Ring, für alle B2 Geräte-Verbindungsdosen mit Einbauöffnung Ø 60 mm, Ausgleichhöhe 14,5 mm, mit angespritzter PutzhautØ 66 mm x 24,6 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für BetonbauinstallationHersteller/Typ Kaiser 1261-60
ECCLASS
ETIM Klasse
EC000115
ECNAME
Klassenname
Putzausgleichring
EF004484
Ausgleichshöhe
14,5 mm
EF001438
Länge
24,6 mm
EF000008
Breite
- mm
EF000551
Diameter
66 mm
EF000051
Form
rund
EF001187
Mit Deckel
true
EF000041
Anwendung
Gerätedose
EF000003
Montageart
Betonbau
EF006259
Aufbau-Abzweigring
true