??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1261-96 - Wand- und Deckenübergänge
Stückliste
1261-96
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1261-96
BZ
Bezeichnung
Betonbau, B2 Wand-Decken-Übergang 90° für Ø 25 mm-Rohre, mit Magnetaufnahme 2-teilig, mit Klebefläche und Deckel
LOD
Detaillierungsgrad
CNSEAN
EAN-Code
4013456588363
L
Länge
105 mm
B
Breite
64 mm
T
Tiefe
80.5 mm
R
DIN EN Rohr Ø
25 mm
AT
Anzahl Teile
2
V
Versand
100
P
Preis/100 ST
505.00
PG
Preisgruppe
140
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Wand-Decken-Übergang 90° | für M25 Rohre, mit Verschlussdeckel | 2-teilig vormontiert, 105 x 64 x 80,5 mmWand-Decken-Übergang für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)Wand-Decken-Übergang zum Verbinden von Installationsrohren M25 oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschließbar, für die durchgängige Leerverrohrung bei Übergängen von Beton-FertigelementenFür Magnetbefestigung mit System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70), für Klebebefestigung, für Nagelbefestigung, für obenliegende Einbauten in massiven Wandelementen ohne Abstützung Befestigung an der Bewehrung mit Prefix® Universal-Auflager (1261-00), mit SignalborsteLänge 105 mm, Breite 64 mm, Tiefe 80,5 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-96
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
ECCLASS
ETIM Klasse
EC001796
ECNAME
Klassenname
Leitungsauslass für Deckenleuchten
EF004474
Ausführung Leitungsauslass
Rohr
EF000003
Montageart
Beton
EF000434
Selbstklebend
false
EF005045
Mit Dübel und Hakenschraube
false
EF005051
Mit Hakenschraube
false
EF003593
Anzahl der Einführungen
1
EF004488
Auslasslänge
- mm
EF004486
Auslassbreite
25 mm
EF004487
Auslassdurchmesser
25 mm