??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9902.23.850 - AGRO flush-mounted box 3x1
Nomenclature
9902.23.850
CNSORDERNO
No art.
9902.23.850
BZ
Désignation
AGRO flush-mounted box 3x1
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
197 mm
B
Largeur
77 mm
T
Hauteur
67 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
6
RF1
Conduit entries M20
6
RF2
Conduit entries M25
6
K
Kombination
3x1
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
2
V
Dispatch
28
AN
Nombre de clous
-
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Poids net
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614329857
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options